arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EVG 55-40 Vergelijkbare illustratie

EVG 55-40

Universele grijper

IDnr. 306020

Universele grijper EVG, Maatuitvoering: 55-40, elektrisch, Communicatie-interface: Zie besturing MCS

  • Slag per klem: 20 mm
  • Min. grijpkracht: 5 N
  • Max. grijpkracht: 24 N
  • Voeding: 24 V DC
  • Max. totale stroom: 8 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Slag per klem [mm] 20.0
Min. grijpkracht [N] 5.0
Max. grijpkracht [N] 24.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.12
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 125.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.1
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.05
Sluitingstijd [s] 0.6
Openingstijd [s] 0.6
Max. snelheid [mm/s] 300.0
Max. versnelling [mm/s²] 10000.0
Gewicht [kg] 0.79
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 20
Lengte X [mm] 100.0
Breedte Y [mm] 55.0
Hoogte Z [mm] 89.2
Nominale stroom [A] 4.0
Max. stroom [A] 8.0
Besturingselektronica externe
Type bestuirng MCS-06
Communicatie-interface Zie besturing MCS
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment My max. [Nm] 9.0
Moment Mz max. [Nm] 7.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 150.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
De minimale sluit- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen of -vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder stroombeperkingen (maximale stroom) en het in acht nemen van de maximaal toegelaten massa per vinger.

Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de individuele productdocumentatie in acht worden genomen.

Elektrische rem
De ingebouwde, elektrische vasthoudrem wordt gebruikt om de positie van de grijpklemmen bij een stroomstoring te behouden. De rem kan evenwel niet voor alle functies met betrekking tot beveiliging of behoud van de grijpkracht worden ingezet.

Werkingsprincipe
Riemaandrijving

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Materiaal basisklem
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
servo-elektrisch, via borstelloze DC-servomotor

Garantie
24 maanden

Levering
Gesloten verpakking met centreerhuls en montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring. Er is een externe MCS-06-besturing vereist om de EVG-grijper aan te sturen. De aansluitkabel met een lengte van 3 meter is bevestigd aan de grijper. De besturing is beschikbaar als optie en is niet meegeleverd.