arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MEG 50 EC Vergelijkbare illustratie

MEG 50 EC

Grijper voor kleine onderdelen

IDnr. 306010

Grijper voor kleine onderdelen MEG, Maatuitvoering: 50, elektrisch, Communicatie-interface: Digitale I/O

  • Slag per klem: 8.5 mm
  • Min. grijpkracht: 60 N
  • Max. grijpkracht: 90 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. totale stroom: 1.5 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Slag per klem [mm] 8.5
Min. grijpkracht [N] 60.0
Max. grijpkracht [N] 90.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.45
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 50.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.14
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Sluitingstijd [s] 0.3
Openingstijd [s] 0.3
Max. snelheid [mm/s] 35.0
Gewicht [kg] 0.71
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 30
Lengte X [mm] 50.0
Breedte Y [mm] 50.0
Hoogte Z [mm] 90.5
Nominale stroom [A] 0.9
Max. stroom [A] 1.5
Besturingselektronica externe
Type bestuirng MEG-C 050
Communicatie-interface Digitale I/O
Aantal digitale ingangen 2.0
Aantal digitale uitgangen 2.0
Aantal analoge ingangen 3.0
Aantal analoge uitgangen 3.0
Moment Mx max. [Nm] 3.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 5.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 200.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
De minimale sluit- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen of -vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder stroombeperkingen (maximale stroom) en het in acht nemen van de maximaal toegelaten massa per vinger.

Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de individuele productdocumentatie in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
elektrisch, via stappenmotor of spil

Garantie
24 maanden

Levering
Gesloten verpakking met centreerhulzen en montage- en bedieningshandleiding met installatie-aanwijzingen. Voor de bediening van de MEG-grijper zijn een externe MEG-C-besturing en een KA-aansluitkabel of soortgelijke kabel vereist. Deze zijn optioneel verkrijgbaar en niet bij de levering inbegrepen.