PGN-plus 50-1-IS-SD
IDnr. 37371459
Alternatieve producten:
- Slag per klem: 4 mm
- Openingskracht: 190 N
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
Slag per klem [mm] | 4 |
---|---|
Openingskracht [N] | 190 |
Openingskracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] | 231 |
Max. veerkracht [N] | 45 |
Gewicht [kg] | 0.24 |
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 0.7 |
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 11 |
Min. werkdruk [bar] | 4 |
Max. werkdruk [bar] | 6.5 |
Nominale werkdruk [bar] | 6 |
Min. ontluchtingsdruk [bar] | 0.5 |
Max. ontluchtingsdruk [bar] | 1 |
Sluitingstijd [s] | 0.03 |
Openingstijd [s] | 0.02 |
Sluit-/openingstijd met veer [s] | 0.05 |
Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 68 |
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.18 |
IP-beschermklasse | 64 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | 0.01 |
Cleanroomklasse ISO 14644-1 | 5 |
Lengte X [mm] | 77 |
Breedte Y [mm] | 30 |
Hoogte Z [mm] | 51.5 |
Moment Mx max. [Nm] | 20 |
Moment My max. [Nm] | 25 |
Moment Mz max. [Nm] | 10 |
max. axiale kracht Fz max. [N] | 500 |
Stofdichte versie | ja |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Maximaal toegelaten vingeraanzet
De curve dient voor slagversie 1. Voor andere versies moet de curve parallel zijn afgesteld op de max. toegestane vingerlengte.
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Herhalingsnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Cleanroomklasse ISO 14644-1:1999
5
Werkingsprincipe
Wig-tandwiel met oppervlakte-vermogensoverdracht
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
36 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Beugels voor naderingsschakelaars, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)
Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud