IN-EX
Inductieve naderingsschakelaars
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Inductieve naderingsschakelaars worden gebruikt om de huidige status van de geautomatiseerde onderdelen te controleren. Deze worden aangeboden door SCHUNK in de versies IN en INK. De IN-versie kan direct worden aangesloten of heeft een gevormde kabel met connector. De INK-versie is geschikt voor directe bedrading en heeft een voorgeconfectioneerde kabel met open uiteinde.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Bevestiging met beugels
voor eenvoudige en snelle montage - Variant met LED-display
voor regeling op de sensor van de schakelpositie - Variant met standaard connectoraansluiting
om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen - Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering
voor een lange levensduur - Naderingsschakelaars voor verzonken montage
voor minimale interferentiecontouren bij de toepassing
Opties en speciale informatie
- Functionele beschrijving
Met hun oscillatorspoel produceren de inductieve naderingsschakelaars een hoogfrequent, wisselend magnetisch veld. Dit veld is aanwezig op het actieve oppervlak van de sensor. Als er een metalen voorwerp in het veld komt, trekt dat energie van het magnetisch veld aan wat de oscillatieamplitude verkleint. Deze verandering wordt gedetecteerd en de sensor schakelt om. - Signaaluitgang en schakeltype
Afhankelijk van de afmetingen en het ontwerp van de sensoren zijn zij verkrijgbaar met de signaaluitgangen opener en dichter en in de schakelmodi PNP en NPN. Neem contact met ons op voor assistentie. - Hoge beschermklasse
IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK.