arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMSK 65-S-PNP Ilustração semelhante

MMSK 65-S-PNP

Interruptor magnético eletrônico

IDnr. 301423

Interruptor magnético eletrônico MMS

  • Número de pontos de comutação: 1
  • Sensor cilíndrico
  • Tipo de comutação: PNP
  • Contato normalmente aberto
  • Comprimento do cabo: 200 cm
  • Conexão elétrica: fios de arame abertos
  • Voltagem nominal: 24 V
Princípio de medição magnético
Função de comutação Contato normalmente aberto
Tipo de comutação PNP
Número de pontos de comutação 1
Min. temperatura ambiente [°C] -20.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 70.0
Display LED no sensor não
Tipo de tensão DC
Voltagem nominal 24.0
Tensão operacional mín. 10.0
Tensão operacional máx. 30.0
Queda de voltagem [V] 1.5
Corrente máx. de comutação 0.2
Conector do cabo/extremidade do cabo fios de arame abertos
Comprimento do cabo L [cm] 200.0
Diâmetro do cabo D [mm] 3.3
Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] 21.0
Raio de curvatura mín. (estático) [mm] 10.5
Peso [kg] 0.035
Classe de proteção IP (sensor, plugado) 67
*Emulsões de corte testadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).