arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CES

CES

Automatic tool changers
Electrically actuated tool changer with self-retaining function in the event of electrical power failure and an integrated sensor system for monitoring locking and tool presence.

Alles elektrisch. Geen compromissen. Zelfs met zware ladingen.

CES is een elektrische gereedschapswisselaar die speciaal wordt ontwikkeld voor toepassingen in geëlektrificeerde productieomgevingen. Het doel is om een oplossing te bieden die volledig elektrisch werkt, zelfs met zware ladingen, en die kan worden geïntegreerd in moderne productiearchitecturen zonder enige pneumatische infrastructuur.
CES is gebaseerd op een bewezen mechanisch platform en heeft een geometrie die is gebaseerd op de CPS pneumatische gereedschapswisselaar, waardoor bestaande integratieconcepten kunnen worden overgenomen.

  • Eenvoudig te installeren - geen adapterplaat nodig

  • Kan direct in uw netwerktopologie worden geïntegreerd

  • Levert stroom voor veel verschillende apparaten.
    Eindarmgereedschap

Carrosserielassen in autoproductie met CES

In de geautomatiseerde body-in-whiteproductie ondersteunt de CES het gebruik van laspistolen in steeds meer geëlektrificeerde productielijnen. Als elektrische gereedschapswisselaar kan worden gebruikt zonder persluchttoevoer en draagt hij bij aan een consistente, elektrische systeemarchitectuur.

Door rechtstreeks in de netwerktopologie te integreren, wordt daardoor de integratieinspanning verminderd. Tegelijkertijd kunnen zelfs bij toepassingen zoals body-in-whitelassen zware ladingen veilig worden gehanteerd en kunnen verschillende eindarmgereedschappen flexibel worden gebruikt.

Toepassingsvoorbeeld CES

Gebruik de mogelijkheden van robotica om uw productie te optimaliseren. Flexibiliteit en efficiëntie zijn cruciaal in de moderne productie. Het Robot PLUS-gamma van SCHUNK is speciaal ontworpen om uw productieproces te verbeteren.

Ga naar het Robot PLUS-portfolio