arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KMR SCHUNK CAPTO C8

KMR SCHUNK CAPTO C8

Buisje voor koelvloeistof

IDnr. 1422540

KMR SCHUNK CAPTO C8, Buisje voor koelvloeistof
  • Voor de interface: SCHUNK CAPTO C8
  • Diameter: 10 mm
  • Schroefdraad : M20x2
Voor de interface SCHUNK CAPTO C8
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 31.5
G M20x2
Gewicht [kg] 0.09
HSK-ontwerp met twee O-ringen - axiaal afgedicht - conform DIN 69895