CC ER 16 P Ø3/32"
ER precisiespankoppen
IDnr. 1403887
CC ER 16 P Ø3/32", ER precisiespankoppen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø3/32"
- Diameter: 3/32"
- Lengte L1: 27.5 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Technische gegevens
| Voor | ER 16 |
|---|---|
| Voor klemdiameter | Ø3/32" |
| D1 min. [mm] | 1.88125 |
| D1 max. [mm] | 2.38125 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Gewicht [kg] | 0.026 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B