arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 16 P Ø6.5-7 Vergelijkbare illustratie

CC ER 16 P Ø6.5-7

ER precisiespankoppen

IDnr. 23003593

CC ER 16 P Ø6.5-7, ER precisiespankoppen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Voor klemdiameter: Ø7
  • Diameter: 7 mm
  • Lengte L1: 27.5 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Voor ER 16
Voor klemdiameter Ø7
D1 min. [mm] 6.5
D1 max. [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.025
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B