SKP HSK 32
Klemkrachttester
IDnr. 205961
SKP HSK 32, Klemkrachttester
- Voor de interface: HSK 32
- Diameter: 32 mm
Technische gegevens
| Voor de interface | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 32.0 |
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 102.0 |
| L2 [mm] | 205.0 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |