arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SKP HSK 40 Vergelijkbare illustratie

SKP HSK 40

Klemkrachttester

IDnr. 205962

SKP HSK 40, Klemkrachttester
  • Voor de interface: HSK 40
  • Diameter: 40 mm
Voor de interface HSK 40
D1 [mm] 40.0
D2 [mm] 45.0
L1 [mm] 101.0
L2 [mm] 209.0
Gewicht [kg] 1.31