arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SKP HSK 50 Vergelijkbare illustratie

SKP HSK 50

Klemkrachttester

IDnr. 205963

SKP HSK 50, Klemkrachttester
  • Voor de interface: HSK 50
  • Diameter: 50 mm
Voor de interface HSK 50
D1 [mm] 50.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 104.0
L2 [mm] 216.0
Gewicht [kg] 1.74