arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SKP HSK 80 Vergelijkbare illustratie

SKP HSK 80

Klemkrachttester

IDnr. 205965

SKP HSK 80, Klemkrachttester
  • Voor de interface: HSK 80
  • Diameter: 80 mm
Voor de interface HSK 80
D1 [mm] 80.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 135.0
L2 [mm] 263.0
Gewicht [kg] 3.48