TRIBOS-RM SRE SO 14
Inzetstuk voor verkleining open opzij
IDnr. 1351506
TRIBOS-RM SRE SO 14, Inzetstuk voor verkleining open opzij
- Voor klemdiameter: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Lengte L1: 28.5 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 28.5 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |