arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM SRE 25 Similar a la imagen

TRIBOS-RM SRE 25

Inserto de reducción

IDnr. 201893

TRIBOS-RM SRE 25, Inserto de reducción
  • Para diámetro de sujeción: Ø3-Ø6
  • Longitud L1: 35 mm
Voor klemdiameter Ø3-Ø6
D2 [mm] 25.0
L1 [mm] 35.0
Gewicht [kg] 0.5
De maximale klemdruk voor TRIBOS-RM is 180 bar