TRIBOS-S SRE SO 15
Inzetstuk voor verkleining open opzij
IDnr. 25000996
TRIBOS-S SRE SO 15, Inzetstuk voor verkleining open opzij
- Voor klemdiameter: Ø3/8"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |