arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S SRE SO 25 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S SRE SO 25

Inzetstuk voor verkleining open opzij

IDnr. 206086

TRIBOS-S SRE SO 25, Inzetstuk voor verkleining open opzij
  • Voor klemdiameter: Ø16, Ø5/8"
  • Lengte L1: 45 mm
Voor klemdiameter Ø16, Ø5/8"
D2 [mm] 25.0
L1 [mm] 45.0
Gewicht [kg] 0.3