TRIBOS-S SRE SO 35
Inzetstuk voor verkleining open opzij
IDnr. 206089
TRIBOS-S SRE SO 35, Inzetstuk voor verkleining open opzij
- Voor klemdiameter: Ø25
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Deze versie kan alleen worden gebruikt voor ID 202376 en 203769