TRIBOS-S SRE 36
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201987
TRIBOS-S SRE 36, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø25
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.645 |