TENDO P HSK-A 63 Ø6x200
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 204781
TENDO P HSK-A 63 Ø6x200, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Platinum
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 200 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 16 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Platinum |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 153.0 |
| L5 [mm] | 174.0 |
| G | M5 |
| Min. draaimoment [Nm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 1.6 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Lang, smal ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar