arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO P HSK-A 80 Ø16x95 Vergelijkbare illustratie

TENDO P HSK-A 80 Ø16x95

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 204495

TENDO P HSK-A 80 Ø16x95, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Platinum
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 80
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Uitstekende lengte: 95 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 185 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Platinum
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 80
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 34.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 51.0
L5 [mm] 69.0
G M12x1
Min. draaimoment [Nm] 185.0
Gewicht [kg] 1.7
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar