arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO P HSK-C 32 Ø12x76 Podobne ako na obrázku

TENDO P HSK-C 32 Ø12x76

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

Identifikačné číslo 204479

TENDO P HSK-C 32 Ø12x76, Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Platinum
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Upínací priemer: 12 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 76 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 90 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Platinum
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-C 32
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 28.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 76 mm / 3.0"
L2 [mm] 47.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
G M6
Min. draaimoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 0.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Kan ook worden gebruikt als HSK-C (handmatige variant)

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor handmatige wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar