arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO P HSK-C 32 Ø8x67 Vergelijkbare illustratie

TENDO P HSK-C 32 Ø8x67

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 204477

TENDO P HSK-C 32 Ø8x67, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Platinum
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 67 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 23 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Platinum
Rozhranie upínača nástrojov HSK-C 32
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 24.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 67 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
G M6
Min. krútiaci moment [Nm] 23.0
Hmotnosť [kg] 0.4
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno
Možno použiť aj ako HSK-C (manuálna verzia)

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre manuálnu výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie