TENDO P HSK-E 50 Ø6x70
Mandrino idraulico
IDnr. 204470
TENDO P HSK-E 50 Ø6x70, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Platinum
- Attacco portautensile: HSK-E 50
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 70 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 16 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Attacco portautensile | HSK-E 50 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 28.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 0.7 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta