arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO RLA HSK-C 40 Ø6x60 Vergelijkbare illustratie

TENDO RLA HSK-C 40 Ø6x60

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 205951

TENDO RLA HSK-C 40 Ø6x60, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO RLA
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-C 40
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 60 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 16 Nm
Levering: Inclusief ringsleutel voor TENDO RLA, zonder activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO RLA
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-C 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 26.0
D6 [mm] 22.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 35.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 30.0
Min. draaimoment [Nm] 16.0
Gewicht [kg] 0.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor handmatige wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met stelschroef voor radiale lengteverstelling voor micron-nauwkeurige gereedschapsinstelling

Levering
Inclusief ringsleutel voor TENDO RLA, zonder activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar