TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75
IDnr. 205359
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO RLA
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-C 50
- Klemdiameter: 14 mm
- Uitstekende lengte: 75 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 110 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO RLA |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-C 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 45.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 110.0 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor handmatige wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met stelschroef voor radiale lengteverstelling voor micron-nauwkeurige gereedschapsinstelling
Levering
Inclusief ringsleutel voor TENDO RLA, zonder activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar