arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8 類似のイラスト

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x3.15"

油圧拡張ツールホルダー

ID 1407721

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x3.15", ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Slim 4ax
  • ツールバーインターフェース: CAT 40
  • クランプ径: 3/8"
  • 突出長さ: 80.01 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 45 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Slim 4ax
ツールバーインターフェース CAT 40
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
クランプ径 D1 3/8"
D2 [mm] 23.88
D6 [mm] 32.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80,01 mm / 3.2"
L2 [mm] 41.91
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.96
G M8x1
最小トルク [Nm] 45.0
重量 [kg] 1.05
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。