TENDO Turn VDI 25 Ø12x55
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
ID 216103
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TENDO Turn VDI 25 Ø12x55, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Turn
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: VDI
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 55 mm
- Min. draaimoment: 90 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Turn |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | VDI |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 10889-1 |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 27.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 37.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar