TENDO Turn VDI 30 Ø32x86
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 216209
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TENDO Turn VDI 30 Ø32x86, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Turn
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: VDI
- Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
- Klemdiameter: 32 mm
- Uitstekende lengte: 86 mm
- Min. draaimoment: 650 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Turn |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | VDI |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 10889-1 |
| Klemdiameter D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D6 [mm] | 59.6 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 86 mm / 3.4" |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 650.0 |
| Gewicht [kg] | 2.1 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar