arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90 Vergelijkbare illustratie

TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1434535

TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Silver
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
  • Klemdiameter: 10 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 45 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Silver
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 100
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 26.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 61.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 45.0
Gewicht [kg] 2.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar