arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Silver HSK-A 63 Ø12x85 Similar a la imagen

TENDO Silver HSK-A 63 Ø12x85

Portaherramientas hidráulico

IDnr. 1360926

TENDO Silver HSK-A 63 Ø12x85, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Silver
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 85 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 90 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Silver
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 28.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 59.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 90.0
Peso [kg] 1.0
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta