TENDO Silver JIS-BT 30 Ø8x55
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 1429242
TENDO Silver JIS-BT 30 Ø8x55, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Silver
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 30
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 55 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 23 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Silver |
| Attacco portautensile | JIS-BT 30 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 46.0 |
| D6 [mm] | 24.8 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 18.4 |
| G | M6 |
| Coppia min. [Nm] | 23.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta