arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Silver JIS-BT 40 Ø16x90 Vergelijkbare illustratie

TENDO Silver JIS-BT 40 Ø16x90

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1417058

TENDO Silver JIS-BT 40 Ø16x90, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Silver
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 185 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Silver
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
Klemdiameter D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 34.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.5
L5 [mm] 63.0
G M12x1
Min. draaimoment [Nm] 185.0
Gewicht [kg] 1.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor een JF-vorm worden met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar