TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 216355
TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Turn
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: DKE
- Klemdiameter: 16 mm
- Uitstekende lengte: 19.5 mm
- Min. draaimoment: 185 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Turn |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | DKE |
| Klemdiameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 31.7 |
| L [mm] | 75.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 19,5 mm / 0.8" |
| L2 [mm] | 50.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 4.5 |
| L8 [mm] | 17.5 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 185.0 |
| Gewicht [kg] | 0.38 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
DIN 69880 vorm E1 en E2 voor interne toevoer van koelvloeistof
Voor draaigereedschap met cilindervormige schachten
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar