CELSIO SVL-32 Ø10x160
Hittekrimpverlenging
ID 208992
CELSIO SVL-32 Ø10x160, Hittekrimpverlenging
- CELSIO SVL
- zonder stelschroef
- Klemdiameter: 10 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 32 mm
- Totale lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Min. draaimoment: 70 Nm
Technical details
| Technologie | Extensions à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-20 |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Longueur totale L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 31.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 70.0 |
| Poids [kg] | 0.95 |
Version
Rallonge thermorétractable sans vis de réglage
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande