CELSIO SVL-32 Ø10x160
Hittekrimpverlenging
IDnr. 210130
CELSIO SVL-32 Ø10x160, Hittekrimpverlenging
- CELSIO SVL
- Met stelschroef voor de lengte
- Klemdiameter: 10 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 32 mm
- Totale lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Min. draaimoment: 70 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hittekrimpverlenging |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Totale lengte L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 70.0 |
| Gewicht [kg] | 0.95 |
Variant
Met hitte krimpende verlenging met stelschroef
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar