arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO SVL-32 Ø12x160 Vergelijkbare illustratie

CELSIO SVL-32 Ø12x160

Hittekrimpverlenging

IDnr. 210131

CELSIO SVL-32 Ø12x160, Hittekrimpverlenging
  • CELSIO SVL
  • Met stelschroef voor de lengte
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 32 mm
  • Totale lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Min. draaimoment: 150 Nm
Technologie Hittekrimpverlenging
Reeksen CELSIO SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-20
Klemdiameter D1 12 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 24.0
Totale lengte L [mm] 160.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 0.95

Variant
Met hitte krimpende verlenging met stelschroef

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar