arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO SVL-32 Ø20x160 Vergelijkbare illustratie

CELSIO SVL-32 Ø20x160

Hittekrimpverlenging

IDnr. 208997

CELSIO SVL-32 Ø20x160, Hittekrimpverlenging
  • CELSIO SVL
  • zonder stelschroef
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 32 mm
  • Totale lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Min. draaimoment: 300 Nm
Technology Heat Shrinking Extensions
Series CELSIO SVL
Toolholder interface SVL-20
Clamping diameter D1 20 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 27.0
Overall length L [mm] 160.0
L2 [mm] 47.0
Min. torque [Nm] 300.0
Weight [kg] 0.85

Version
Heat shrinking extension without adjusting screw

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request