arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO SVL-3/4 Vergelijkbare illustratie

TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150

Hydraulische verlenging

IDnr. 206310

TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150, Hydraulische verlenging
  • TENDO SVL
  • Klemdiameter: 1/2"
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 3/4"
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 95 Nm


Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische verlenging
Reeksen TENDO SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-20
Klemdiameter D1 1/2"
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 25.0
D5 3/4"
D6 [mm] 21.0
Totale lengte L [mm] 150.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 95.0
Gewicht [kg] 0.45

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Max. begrensde snelheid
10.000 tpm

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar