TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4"
Polygonale verlenging
ID 25001518
TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4", Polygonale verlenging
- TRIBOS SVL
- Klemdiameter: 1/8"
- Klemdiameter aan de machinezijde: 1/2"
- Totale lengte: 4"
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technische gegevens
| Técnica | Extensiones poligonales |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-1/2" |
| Diámetro de sujeción D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| D5 | 1/2" |
| Longitud total L [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 29.5 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Límite máx. de revoluciones
35.000 1/min
Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta