TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100
Polygonale verlenging
IDnr. 215700
TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100, Polygonale verlenging
- TRIBOS SVL
- Klemdiameter: 0.5 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 12 mm
- Totale lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
| Técnica | Extensiones poligonales |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-12 |
| Diámetro de sujeción D1 | 0.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Longitud total L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Límite máx. de revoluciones
35.000 1/min
Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta