TRIBOS SVL-20 Ø10x250
Prolunghe poligonali
IDnr. 205647
TRIBOS SVL-20 Ø10x250, Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
- Lunghezza complessiva: 250 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 20 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Limite velocità max
5.500 giri/min
Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
La versione da 250 mm può essere accorciata fino a 200 mm
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta