TRIBOS SVL-20 Ø6x150
Prolunghe poligonali
ID 205604
TRIBOS SVL-20 Ø6x150, Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
- Lunghezza complessiva: 150 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.27 |
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Limite velocità max
18.500 giri/min
Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta