arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS SVL-20 Ø8x250 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS SVL-20 Ø8x250

Polygonale verlenging

IDnr. 205646

TRIBOS SVL-20 Ø8x250, Polygonale verlenging
  • TRIBOS SVL
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 20 mm
  • Totale lengte: 250 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 12 Nm
Technologie Polygonale verlenging
Reeksen TRIBOS SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-20
Klemdiameter D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 20 mm
Totale lengte L [mm] 250.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 50.0
G M6
Min. draaimoment [Nm] 12.0
Gewicht [kg] 0.39

Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Max. begrensde snelheid
5.500 RPM

Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
De versie van 250 mm kan worden ingekort tot 200 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar