SGA-4 180-62-22
Mezipříruba
ID 432493
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Deska adaptéru, pevná
- Rozhraní 1: W-38
- Vhodné pro: KSC-F 125
- Rozměry: 180 x 62 x 22 mm
- Vlastní hmotnost: 1.9 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 180.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 62.0 |
| Výška [mm] | 22.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.9 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws