arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-S-W 315 Vergelijkbare illustratie

SBS-S-W 315

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 8703251

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Beschermhuls met spuitkoppen
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • De koelvloeistof kan rechtstreeks op het werkstuk worden aangebracht door middel van een geïntegreerd sproeimondstuk
  • Geschikt voor: ROTA THW plus 315-104
Technische gegevens
  • Diameter: 32 mm
  • Gewicht: 4.6 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 70.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 85.0
K M16x1.5
Gewicht [kg] 4.6