SBS-T-E 315
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1344116
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centreerhuls met afstelbare aanslag
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA NCE 315-106
- Diameter: 80.5 mm
- Gewicht: 4.6 kg
Technische gegevens
| ØC [mm] | 75.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 80.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 104.5 |
| ØG [mm] | 50.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| Weight [kg] | 4.6 |