GBS-G5-T 100-35-17.5
Getrapte klem
ID 430241
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Getrapte klauw, 5 mm-greep met T-groef
- T-sleuf voor montage van de positioneringsstrook.
- Interface 1: W-100-1
- Afmetingen: 100 x 35 x 17,5 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 0.35 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 17.5 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.35 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven