arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-G8-T 100-35-17.5

GBS-G8-T 100-35-17.5

Getrapte klem

IDnr. 430240

Levertijd op aanvraag
Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Getrapte klauw, 8 mm-greep met T-groef
  • T-sleuf voor montage van de positioneringsstrook.
  • Interface 1: W-100-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 35 x 17,5 mm
  • grip stap: 8 mm
  • Gewicht: 0.33 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 17.5
高度 [mm] 35.0
束 件
重量 [kg] 0.33

标配范围
顶爪、紧固螺钉