GBG-W 22-22-8
グリップジョー
IDnr. 430708
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、リバーシブルグリップ
- 寸法: 22 x 22 x 8 mm
- 重量: 0.02 kg
Technische gegevens
| 幅 [mm] | 22.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 8.0 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.02 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ